Dezentrales I/O-Gerät - FLS CO M12 DI 16 M12 - 2736479

Das Stand-Alone-Gerät für CANopen® hat 16 digitale Eingänge. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt. Der Nennstrom des Geräts beträgt 1,2 A.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
  • Kurzschluss- und Überlastschutz
  • SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
  • Direkt zugänglicher Adresscodierschalter
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2736479
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 236 (C-6-2017)
GTIN 4017918974268
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 310,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen