Dezentrales I/O-Gerät - FLS DN M12 DIO 8/8 M12 - 2736398

Das Stand-Alone-Gerät für DeviceNet™ hat 8 digitale Eingänge und 8 digitale Ausgänge, je 500 mA belastbar. Der M12-Anschluss erfolgt über die Schnellanschlusstechnik. Die 24 V DC-Versorgung ist gegen Kurzschluss und Überlast geschützt.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Flexible Zuführung der Spannungsversorgung
  • Kurzschluss- und Überlastschutz
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • SPEEDCON-Schnellverriegelung
  • Direkt zugänglicher Adresscodierschalter
  • Durchgängiger Anschluss über M12-Steckverbinder
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2736398
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRI4A4 -
GTIN 4017918960070
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 340,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen