Buskoppler - FLM BK IB M12 DI 8 M12 - 2736301

Der INTERBUS-Buskoppler eröffnet einen Lokalbus für bis zu 16 Teilnehmer. Weiter Funtionen: einfache Plug&Play-Installation, 8 digitale Eingänge, kanalgenaue Diagnose, Kurzschluss- und Überlastschutz, M12-Schnellanschlusstechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Fieldline Modular Buskoppler für INTERBUS mit acht digitalen Eingängen

Ihre Vorteile

  • INTERBUS
  • 8 Eingänge 24 V DC
  • M12-Anschlusstechnik mit SPEEDCON-Schnellverriegelung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2736301
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRI411 -
GTIN 4017918951061
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 280,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen