Profil - UM 45-PROFIL 235CM - 2735441

Strangprofilgehäuse, Grundprofil, offen, Profilbreite (innen): 41,85 mm, Länge: 2350 mm, Querverbindung: ohne Busverbinder, Höhe: 44,8 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Beschriftungsmöglichkeiten im Seitenteil UM ...-SES mit dem Phoenix Contact Bezeichnungsmaterial SS-ZB
  • Schnelle Montage
  • Flexibel in Form und Größe
  • Kostengünstig durch Reduzierung der Gehäuseeinzelteile
  • Hohe mechanische Stabilität durch Verschraubung der Seitenelemente mit dem Profil
  • Der Befestigungsflansch UMK-BF ermöglicht eine direkte Wandmontage der Module
  • Kabelfixierung durch das Seitenteil UM ...-SEK (Befestigung mit Hilfe von Kabelbindern, nicht im Lieferumfang enthalten)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2735441
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ACHDBA -
Katalogseite Seite 341 (CC_2002)
GTIN 4017918589554
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 485,710 g
Zolltarifnummer 39162000
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen