Dezentrales I/O-Gerät - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK - 2734918

Digitales Ein-/Ausgabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 500 kBaud, acht Eingänge (24 V DC), fünf Relaisausgänge (12 V AC bis 440 V AC, maximal 2 A), Sensoranschluss über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Robustes Metallgehäuse
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • M12-Steckverbinder für digitale Eingänge
  • COMBICON-Steckverbinder für Relaisausgänge
  • Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS mit Fiber Optic und Versorgungsspannung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2734918
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 288 (AX-2011)
GTIN 4017918984137
Zolltarifnummer 85176200
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen