I/O-Modul - IB L2 BOX AO 1/2/U M12 - 2731940

Abbildung zeigt die Variante IB L2 BOX AO 1/2/I M12

Analog-Ausgabemodul, 1 analoger Ausgang, -10 - +10 V, 2-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP65/67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die analogen Ausgabe-Module in der Gehäuseschutzart IP67 ermöglichen den Anschluss von analogen Aktoren an den INTERBUS über M12-Steckverbinder.
Diese analogen Module sind mit einem Kanal versehen, der entweder Strom ( 0 - 20 mA, 4 - 20 mA ) oder Spannung ( 10 V ) in einem 12 Bit-Raster ausgeben kann.
Sämtliche analoge Aktoren werden mit handelsüblichen M12-Steckverbindern kontaktiert, der INTERBUS-Loop 2 mit der QUICKON-Schnellanschlusstechnik.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2731940
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 245 (AX-2004)
GTIN 4017918171384
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen