Inline-Funktionsklemme - IB IL 120 PWR IN - 2731704

Inline-Einspeiseklemme, ohne Zubehör, ohne Sicherung, 120 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Die Klemme ermöglicht das Einspeisen der 120-V-AC-Versorgungsspannung in einen 120-V-AC-Bereich der Inline-Station.
Zum Lieferumfang der Einspeiseklemme gehört eine Endklemme, mit der Sie den 120-V-AC-Bereich abschließen müssen.

Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2731704
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 59 (AX-2007)
GTIN 4017918163419
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen