Dezentrales I/O-Gerät - IBS RL 24 DI 16/8-LK-2MBD - 2731584

Abbildung zeigt die Variante IBS RL 24 DI 16/8-LK

Digitales Eingabegerät für INTERBUS; LWL-Technik mit 2 MBaud, 16 Eingänge (24 V DC), Anschluss der Sensoren über 5-polige M12-Buchsen, robustes Metallgehäuse, Schutzart IP67

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Robustes Metallgehäuse
  • Umfangreiche Diagnosefunktionen
  • M12-Steckverbinder für Peripherie
  • Ruggedline-Steckverbinder für INTERBUS, wahlweise mit Fiber Optic oder Twisted Pair, und Versorgungsspannung
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2731584
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 327 (C-8-2013)
GTIN 4017918185718
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 720,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen