Anschaltbaugruppe - IBS S7 400 ETH DSC/I-T - 2731102

Anschaltbaugruppe, mit Potenzialtrennung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-Anschaltbaugruppe für Siemens SIMATIC S7-400-Steuerungen
Die INTERBUS-Anschaltbaugruppe IBS S7 400 DSC/I-T ermöglicht den Anschluss des INTERBUS an die SIMATIC S7 400.
Die Anschaltbaugruppe zeichnet sich durch komfortable Bedienung und zahlreiche Verarbeitungsfunktionen wie z. B.:
Datenvorverarbeitung, synchrone Betriebsarten, erweiterte Parametrierung über CMD und PCP-Kommunikation aus.
Das Diagnosedisplay zeigt Betriebs- und Fehlerzustände im Klartext an, so dass sich Inbetriebnahmezeiten auf ein Minimum reduzieren.
Konfiguration und Programmierung erfolgen in der Step-7-Umgebung.
Die IBS S7 400 ETH DSC/I-T Anschaltbaugruppe bietet darüber hinaus die Möglichkeit, über ein übergeordnetes Ethernet-Netzwerk mit IBS CMD mehrere Anschaltbaugruppen zu verbinden, zu steuern und zu konfigurieren. Dazu stehen wahlweise die AUI oder die 10Base-T-Schnittstelle zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Bausteine für STEP 7 vereinfachen die Integration
  • Max. 2 MBaud INTERBUS-Übertragungsgeschwindigkeit
  • INTERBUS mit bis zu 8192 I/O-Punkten pro Anschaltbaugruppe
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2731102
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 437 (C-8-2013)
GTIN 4017918185756
Zolltarifnummer 85371091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen