I/O-Modul - IBS IP CDIO/R 24-12/4/8-SF - 2730077

Abbildung zeigt die Variante IBS IP CDIO/R 24-8

Digital-Ein-/Ausgabemodul, für den Einsatz an Robotern, Schutzart IP65, 12 Eingänge, 24 V DC, 4-Leiter-Anschlusstechnik und 4 Ausgänge, 24 V DC, 0,5 A/2 A, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Anschluss der zusätzlichen Signale an der Rückseite des Moduls

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Als Ein-/Ausgabeeinheit stehen für das Roboter-Konzept die Module IBS IP CDIO/R 24... zur Verfügung. Das Metallgehäuse macht den Einsatz in Schweißapplikationen möglich. Es kann durch die Montage auf einem Klemmenkasten direkt auf dem Schweißtransformator eingesetzt werden. Die Module werden über einen 17-poligen Rundsteckverbinder angeschlossen. Dieser führt neben dem INTERBUS und der Spannungsversorgung zwei weitere Signalleitungen zur Konstantstromregelung (KSR) und zur Sekundärkreisüberwachung (SKÜ). Diese Signale werden an der Unterseite der .../SF-Geräte eingeschliffen und an der Schweißstromsteuerung für Regel- und Überwachungsaufgaben benötigt. Es sind zwei Modultypen verfügbar: Das Modul IBS IP CDIO/R 24-8 ...verfügt über 8 Kanäle, die wahlweise als Eingänge oder Ausgänge benutzt werden können. Das Modul IBS IP CDIO/R 24-12/4/8 .. verfügt über 12 Eingänge und 4 Ausgänge.

Ihre Vorteile

  • 12 digitale Eingänge
  • 4 digitale Ausgänge
  • Diagnose- und Statusanzeigen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2730077
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRIA23 -
GTIN 4017918437312
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 651,000 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen