Inline-Klemme - IB IL 400 ELR 1-3A - 2727352

Inline-Leistungsklemmen, elektronischer Direktstarter, bis 1,5 kW / 400 V AC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Die einkanalige Leistungsklemme hat einen elektronischen Motorschutz.
Die Klemme ermöglicht das Schalten, Schützen und Überwachen eines Drehstrom-Asynchronmotors über ein Bussystem.

Ihre Vorteile

  • Integrierter elektronischer Motorschutz in Anlehnung an IEC 60947-4
  • Anschlussmöglichkeit für ein externes passives Bremsmodul
  • Hand-vor-Ort-Bedienung
  • Motorsteuerung über Ausgangsprozessdaten
  • Motorstrom-Monitoring

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2727352
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 186 (C-6-2017)
GTIN 4017918168476
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 450,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen