Inline-Klemme - IB IL 24 DO 2-2A - 2726243

Inline-Digital-Ausgabeklemme, ohne Zubehör, 2 Ausgänge, 24 V DC, 2 A, 4-Leiter-Anschlusstechnik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie dient zur Ausgabe digitaler Signale.

Ihre Vorteile

  • 2 digitale Ausgänge
  • Anschluss der Aktoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
  • Nennstrom je Ausgang: 2 A
  • Gesamtstrom der Klemme: 4 A
  • Kurzschluss- und überlastgeschützte Ausgänge
  • Diagnose- und Statusanzeigen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2726243
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 67 (AX-2007)
GTIN 4017918168100
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 52,590 g
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen