I/O-Modul - IB ST 24 BAI 2/BP - 2725888

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 BAI 2/SF

INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 2 Eingänge, 0 bis 20 mA, 4 bis 20 mA, 0 bis 10 V, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Schraubanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS ST Standard Analog Eingabemodule
Das breite Produktspektrum an INTERBUS-Analog-Eingabemodulen ermöglicht eine optimale Produktauswahl für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.
Alle handelsüblichen analogen Standardsensoren mit Spannungs- oder Stromsignalen können erfasst werden. Die INTERBUS-Analog-Eingabemodule zeichnen sich besonders durch
- hohe Messgenauigkeit,
- sehr schnelle Messwerterfassung,
- sehr gute Stör- und Gleichtaktunterdrückung
- eine konstante Spannungsquelle für den Anschluss passiver Sensoren aus.
Zudem ist durch eine Reihe von Maßnahmen eine hohe Funktionssicherheit auch unter extremen industriellen Umwelteinflüssen gewährleistet. Dazu zählen, neben integrierten Sicherungseinrichtungen wie
- Watchdog-Überwachung des Prozessors oder
- Überwachung der Versorgungsspannung und vor allem umfangreiche EMV-Maßnahmen, wie z.B. ein neues Abschirmkonzept.
So besteht für jeden Eingang eine separate Schirmanschlussmöglichkeit, ohne dass noch externe Beschaltungen erforderlich sind. Die Verbindung mit der Schutzerde wird beim Aufrasten des Moduls auf die Tragschiene automatisch hergestellt.
Alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z.B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2725888
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 340 (AX-2009)
GTIN 4017918154059
Zolltarifnummer 85176200
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen