I/O-Modul - IB ST ZF 24 BDO 16/3-500 - 2724915

INTERBUS-ST-Digital-Ausgabemodul, 16 Ausgänge, 24 V DC, 250 mA, 3-Leiter-Anschlusstechnik, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Standard-Digital-Ausgabemodule
Die digitalen INTERBUS-Ausgabemodule sind für den Anschluss von digitalen Aktoren, wie elektromechanischen Ventilen, Schützen oder Leuchtmeldern, ausgelegt.
Neben den Standardmodulen IB ST 24 BDO ... wird das Programm durch Module mit erweiterter Funktionalität abgerundet.
Die Standardmodule decken mit ihrem Funktionsumfang den überwiegenden Teil der Anwendungsfälle ab. Darüber hinaus bieten einige Module zusätzliche elektronische Funktionalitäten, wie
- Anordnung der Ausgangskanäle in bis zu vier potenzialgetrennten Gruppen,
- separater elektronischer Kurzschlussschutz für jeden Ausgangskanal,
- höherer Ausgangsstrom, die in einzelnen Anwendungen benötigt werden.
Beide Produktlinien bieten alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z. B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2724915
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918153816
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen