Anschaltbaugruppe - IBS GE 90-70 SC/I-T - 2722849

Kein Bild verfügbar

Anschaltbaugruppe, mit Potenzialtrennung für GE-Fanuc Serie 90-70® -Steuerungen

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-Anschaltbaugruppen für GE Fanuc Serie 90-70-Steuerungen Die INTERBUS-Anschaltbaugruppe IBS GE 90-70 SC/I-T ermöglicht den Anschluss des INTERBUS-Systems an GE Fanuc Serie 90-70 Steuerungen. Die GE 90-70 SC bietet dem Anwender die Möglichkeit über INTERBUS dezentrale I/O-Baugruppen dort anzuordnen, wo sie in der Applikation benötigt werden. Die Kopplung zwischen der GE Fanuc-Steuerung und der INTERBUS-Anschaltbaugruppe erfolgt direkt über den Standard-P1-Systemstecker der VMEbus-kompatiblen Backplane der Steuerung. Für den Datenaustausch zwischen INTERBUS und der Steuerung stellt die Anschaltbaugruppe ein 256 kByte großes Datenfenster zur Verfügung. Sprichwörtliche Flexibilität steht auch im Vordergrund, wenn es um die Diagnosemöglichkeiten der INTERBUS-Anschaltbaugruppen geht. Die INTERBUS-Systemdiagnose ist natürlich per Software vom Anwenderprogramm erreichbar, um eine möglichst applikationsnahe Darstellung über Standard-Visualisierungssoftware zu erreichen. Zusätzlich ist für Service und Instandhaltungs-Aufgaben eine visuelle Diagnose vor Ort verfügbar. Die anlagenspezifische Parametrierung des INTERBUS-Systems bzw. der Anschaltbaugruppe kann in einem steckbaren Paramet

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2722849
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918141196
Zolltarifnummer 85389091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen