Anschaltbaugruppe - IBS ISA FC/I-T - 2722027

Field Controller, mit Potenzialtrennung inklusive Betriebssystem

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Field Controller als PC-Anschaltbaugruppe
IBS ISA FC.. aus der Familie der PC-Karten von Phoenix Contact ermöglichen die Integration komplexer Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben unter IEC 61131 in Bedien-PCs von Maschinen und Anlagen. Die durchgängige Vernetzung in den Steuerungs- und Automatisierungsebenen übernimmt dabei das INTERBUS-System. Die Field Controller gewährleisten sicheren Anschluss von Sensoren, Aktoren und Feldgeräten über INTERBUS und bieten für Steuerungsaufgaben autarke, vom Host unabhängige IEC-61131-Performance. Auf allen Field Controllern laufen die Steuerungs- und Automatisierungsprogramme unabhängig vom Host. Das PC-System ist somit frei für die Visualisierung der über INTERBUS angeschlossenen Prozesssignale und -parameter. Die Entkopplung der Anlagensteuerung von der Anlagenvisualisierung sowie die Überwachung des Gesamtsystem durch Watchdog-Schaltungen gewährleisten eine hohe Betriebssicherheit.
Für die durchgängige Konfiguration und Programmierung unter IEC 61131 wird bei allen Field Controllern die Automatisierungssoftware PC WORX eingesetzt.
Die Field Controller von Phoenix Contact gibt es mit skalierbarer Leistung für die verschiedensten Ansprüche. Die kompakte Field Controller Karte IBS ISA FC/I-T ist die Basisvariante für kleinere bis mittlere Steuerungsaufgaben und passt in jedes PC-basierende Bedien-, Steuerungs- und Automatisierungssystem. Die Speicherung remanenter Daten des Steuerprogramms erfolgt in einem auf dem Grundboard vorhandenen 8 KByte großen NVRAM.
Das mittlere bis obere Leistungssegment wird abgedeckt durch den Field Controller IBS ISA FC/486DX/I-T, der den weltweit verfügbaren PC/104-Standard als leistungsfähiges Embedded-PC-Board nutzt. Durch Einsatz des Coprozessor-Boards steht dem Anwender eine autarke, vom PC-System unabhängige Steuerungslösung skalierbarer Leistung zur Verfügung.

Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2722027
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4017918140762
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 190,400 g
Zolltarifnummer 85371091
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen