I/O-Modul - IB ST ZF 24 BAI 8/U - 2721222

Abbildung zeigt die Variante IB ST 24 BAI 8/U

INTERBUS-ST-Analog-Eingabemodul, 8 Eingänge, 0 bis 10 V, 0 bis 5 V, 0 bis 25 V, 0 bis 50 V, Schutzart IP20, bestehend aus: Klemmenteil mit Zugfederanschluss und Modulelektronik

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

INTERBUS-ST Standard-Analog-Eingabemodule
Das breite Produktspektrum an INTERBUS-Analog-Eingabemodulen ermöglicht eine optimale Produktauswahl für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle.
Alle handelsüblichen analogen Standardsensoren mit Spannungs- oder Stromsignalen können erfasst werden. Die INTERBUS-Analog-Eingabemodule zeichnen sich besonders durch
-hohe Messgenauigkeit,
-sehr schnelle Messwerterfassung,
-sehr gute Stör- und Gleichtaktunterdrückung
-eine konstante Spannungsquelle für den Anschluss passiver Sensoren
aus.
Zudem ist durch eine Reihe von Maßnahmen eine hohe Funktionssicherheit auch unter extremen industriellen Umwelteinflüssen gewährleistet. Dazu zählen, neben integrierten Sicherungseinrichtungen wie
-Watchdog-Überwachung des Prozessors oder
-Überwachung der Versorgungsspannung und vor allem umfangreiche EMV-Maßnahmen, wie z.B. ein neues Abschirmkonzept.
So besteht für jeden Eingang eine separate Schirmanschlussmöglichkeit, ohne dass noch externe Beschaltungen erforderlich sind. Die Verbindung mit der Schutzerde wird beim Aufrasten des Moduls auf die Tragschiene automatisch hergestellt.
Alle typischen INTERBUS-ST-Handhabungsvorteile wie z.B. die Mehrleiteranschlusstechnik oder die steckbare Modulelektronik stehen Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Standard-Signaltypen (Spannung und Strom)
  • Temperaturerfassungsmodule

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2721222
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918140441
Zolltarifnummer 85176200
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen