Buskoppler - IL CAN BK-TC-PAC - 2718701

Inline, Buskoppler, CANopen®, TWIN COMBICON, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus 500 kBit/s, Schutzart IP20, inklusive Netzwerkstecker, Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Der CANopen® Feldbuskoppler ermöglicht den Betrieb des flexiblen Automatisierungsbaukastens INTERBUS-Inline auch an CANopen® Netzwerken. Über den Feldbuskoppler kann eine INTERBUS-Inline-Station an beliebiger Stelle des CANopen® Netzwerks eingefügt werden. Der Feldbuskoppler stellt im Canopen Netzwerk einen Slave, im unterlagerten INTERBUS-Inline-Lokalbus einen Master dar.
Über den Feldbuskoppler kann eine INTERBUS-Inline-Station an beliebiger Stelle des CANopen® Netzwerks eingefügt werden. Der Feldbuskoppler stellt im Canopen Netzwerk einen Slave, im unterlagerten INTERBUS-Inline-Lokalbus einen Master dar.
Die Adresse des CANopen® Slaves ist durch DIP-Schalter von außen leicht einstellbar. Das CANopen® Netzwerk wird über einen Twin Combicon Stecker angeschlossen.
Die Betriebsspannung für den Feldbuskoppler und die Elektronik der angeschlossenen Automatisierungsklemmen kann über einen separaten Einspeisestecker zugeführt werden.
Für die CANopen® Projektierung wird im Produktinfoservice (s. u.) ein stets aktualisiert vorliegendes EDS-File (Electronic Data Sheet) angeboten.
Die bewährte INTERBUS-Inline-Diagnose wird vom CANopen® Feldbuskoppler ebenso unterstützt, wie die für CANopen® typische Diagnose. Lokal ermöglichen LEDs eine präzise Diagnose.
Bei der Projektierung beachten:
Der gesamte Logikstrom aller an ein CANopen® Netzwerk angeschlossenen Klemmen darf den zulässigen Gesamtstrom von 2 A nicht überschreiten..
Die Anzahl der anschließbaren Klemmen kann so, je nach Stationskonfiguration, kleiner als 63 sein

Ihre Vorteile

  • Slave-Funktion im CANopen®-Netzwerk
  • Adresse per DIP-Schalter einstellbar
  • CANopen-Anschluss mittels TWIN-COMBICON-Stecker
  • 63 Klemmen anschließbar
  • Diagnose- und Statusanzeigen
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2718701
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Katalogseite Seite 170 (C-8-2015)
GTIN 4017918891237
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 240,000 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen