Bauelementreihenklemme - UDK 4-ILA/RD-GN - 2718235

Abbildung zeigt Variante des Artikels

Bauelementreihenklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 0,5 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, Länge: 63,5 mm, Breite: 6,2 mm, Farbe: schwarz, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2718235
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1274 -
GTIN 4017918241995
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 16,900 g
Zolltarifnummer 85318095
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen