Initiatoren-/Aktorenklemme - VIOK 1,5-LA 24GN/O-MO - 2718112

Initiatoren-/Aktorenklemme, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Diese Klemme ist eine Kombination aus DIK ... und DOK ...-Klemme, mit der es möglich ist, für Initiatoren und Aktoren nur eine Klemme einzusetzen
  • In der oberen Etage befinden sich die beschriftbaren Durchgangsanschlüsse für die Signalleitung
  • In der unteren Etage befindet sich der PE-Anschluss
  • Die beiden mittleren Klemmstellen übernehmen die Potenzialversorgung des Initiators

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2718112
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1218 -
Katalogseite Seite 448 (C_1_2017)
GTIN 4017918062200
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 20,930 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen