Installationsschutzleiterklemme - PIK 6-PE/L/NT - 2714268

Installationsschutzleiterklemme, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 10 mm², AWG: 24 - 8, Breite: 8,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Konturgleich zu den PIK 4-Klemmen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2714268
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1253 -
Katalogseite Seite 590 (C_3_2013)
GTIN 4017918104863
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 37,270 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland GR (Griechenland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen