Abteilungstrennplatte - ATP-PIK - 2714145

Abteilungstrennplatte, Länge: 95 mm, Breite: 1,5 mm, Höhe: 57 mm, Farbe: grau

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2714145
Verpackungseinheit 50 Stk
Verkaufsschlüssel BE1Z1X -
Mindestbestellmenge 50 Stk
Katalogseite Seite 586 (C_3_2013)
GTIN 4017918061333
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 5,220 g
Zolltarifnummer 85472000
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen