Installationsschutzleiterklemme - PIK 4-PE/L/N - 2714019

Installationsschutzleiterklemme, Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, Breite: 6,2 mm, Farbe: grau, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Die weiteren Typen der PIK-Familie ermöglichen alle anderen in der Praxis anzutreffenden Schaltungsvarianten
  • Beispielsweise kann durch die Kombination der PIK 4-PE/L/NT und der PIK 4-L/L ein Dreiphasen-Stromkreis auf einer Baubreite von 12,4 mm verdrahtet werden. Dieses bedeutet eine Platzersparnis von 18,6 mm zur herkömmlichen Verdrahtung mit einstöckigen Installationsklemmen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2714019
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 587 (C-3-2013)
GTIN 4017918061265
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen