Elektronikgehäuse - ME 45 UTG GY S44 - 2713395

Abbildung zeigt vollständig montierte Varianten des Elektronikgehäuses, in der Farbe grün

Gehäuse-Unterteil geschlossen, komplett vormontiert, mit Metallfußriegel.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage
  • Große Bestückungsfläche
  • Geringe Baubreite bei hoher Polzahl
  • Vertiefte Etikettierflächen
  • Gleiche Leiterplattengeometrie für alle Baubreiten
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Schnelle Montage auf der Tragschiene nach EN 60715
  • Eingeprägte Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Kostenersparnis durch einfache Fertigung des Gerätes
  • Metall-Fußriegel
  • Teilziehbarkeit der Elektronik
  • Im Gehäuseunterteil integrierter Funktions-Erdkontakt (EMV)
  • Optional im Gehäuse integrierter BUS-Anschluss, wahlweise zur parallelen oder seriellen Kontaktierung

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2713395
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHAAA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918910426
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 52,672 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen