Elektronikgehäuse - ME 45 UTM G BU - 2713188

Einbaugehäuse, mit Lüftungsschlitzen, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: blau, Breite: 22,5 mm, Polzahl Querverbinder: -

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2713188
Verpackungseinheit 1
GTIN 4017918909192
Zolltarifnummer 85389099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen