Elektronikgehäuse - ME MAX 6,2 SC 4-4 KMGY - 2713094

Komplettgehäuse, Länge: 93,1 mm, ohne Lüftungsschlitze, Farbe: lichtgrau, Breite: 6,2 mm, Höhe: 101,2 mm

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2713094
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHABA -
Katalogseite Seite 682 (C_1_2013)
GTIN 4017918984793
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 40,511 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen