Elektronikgehäuse - ME 17,5 UTG RD - 2709969

Einbaugehäuse, Länge: 99 mm, ohne Lüftungsschlitze, Unterteil, Querverbindung: ohne Busverbinder, Farbe: rot, Breite: 17,5 mm, Höhe: 114,5 mm, Polzahl Querverbinder: -

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder
  • Große Bestückungsfläche
  • Geringe Baubreite bei hoher Polzahl
  • Vertiefte Etikettierflächen
  • Gleiche Leiterplattengeometrie für alle Baubreiten
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Schnelle Montage auf der Tragschiene nach EN 60715
  • Eingeprägte Material- und Teilekennzeichnung am Gehäuse (Recyclingfähigkeit)
  • Kostenersparnis durch einfache Fertigung des Gerätes
  • Optional im Gehäuse integrierter BUS-Anschluss, wahlweise zur parallelen oder seriellen Kontaktierung
  • Metall-Fußriegel
  • Teilziehbarkeit der Elektronik
  • Im Gehäuseunterteil integrierter Funktions-Erdkontakt (EMV)

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2709969
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHAAA -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918888428
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41,710 g
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen