Gehäuseoberteil - ME 45 OT-1MSTBO SET - 2707754

Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil und Anschlusstechnik, Breite: 45,2 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: grün (6021)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2707754
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel ACHAAD -
Katalogseite Seite 671 (C_1_2013)
GTIN 4017918905057
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 41,000 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen