Einlegeblende - ME MAX 17,5 PLATE GY - 2707291

Kein Bild verfügbar

Tragschienengehäuse, Einlegeblende

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME MAX
  • Einfache Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 6,2 mm bis 90 mm, modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit Tragschienen-montierbaren Busverbinder sowie Leistungsverbinder-System

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2707291
Verpackungseinheit 200 Stk
Verkaufsschlüssel ACHABZ -
Mindestbestellmenge 200 Stk
GTIN 4017918897604
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1,195 g
Zolltarifnummer 85472000
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen