Gehäuseoberteil - ME 12,5 OT-MSTBO SET BK - 2706360

Tragschienengehäuse, Set aus Gehäuseoberteil und Anschlusstechnik, Breite: 12,6 mm, Höhe: 99 mm, Tiefe: 45,85 mm, Farbe: schwarz (9005)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Artikel gehört zur Produktfamilie ME
  • Werkzeuglose Montage
  • Verfügbar in Baubreiten von 12,5 mm bis 90 mm,modular erweiterbar
  • Brennbarkeitsklasse V0 nach UL 94
  • Varianz in der Anschlusstechnik
  • Montierbar auf die Tragschiene
  • Optional mit integriertem oder Tragschienen-montierbarem Busverbinder
Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2706360
Verpackungseinheit 10 Stk
Verkaufsschlüssel ACHAAD -
Mindestbestellmenge 10 Stk
GTIN 4017918616557
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 25,188 g
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen