neu

LWL-Umsetzer - FL MC EF 660 SCRJ - 2702944

LWL-Konverter, zum Umsetzen von 100Base-T auf Polymer- und PCF-Faser (660 nm), SC-RJ-LWL-Anschluss (PROFINET-Standard), schienenmontabel, Versorgung 24 V DC

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die optische Übertragung mit LWL-Technologie ermöglicht höchste Störsicherheit bei maximalen Übertragungsreichweiten ohne Einschränkung der Übertragungsbandbreite.

Ihre Vorteile

  • Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
  • Sehr geringe Verzögerungszeiten
  • Montage auf Tragschiene
  • Backplane-Buskontakt, dadurch alternative oder redundante 24-V-Stromversorgung
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702944
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNC311 -
GTIN 4055626431260
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 172,700 g
Zolltarifnummer 85176200

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen