Lizenz - MGUARD SECURE VPN CLIENT LIC - 2702579

Lizenz für mGuard Secure VPN Client v11.x

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Der VPN-Software-Client ist eine Software-Anwendung zum Verbinden von PCs zu einem virtuellen privaten Netzwerk (VPN). Der Client erweitert das private Netzwerk über ein öffentliches unsicheres Netzwerk wie z. B. das Internet. Ressourcen von entfernten Netzwerken werden dabei sicher und transparent zur Verfügung gestellt. So können Sie Daten zuverlässig zwischen dem Client und dem mGuard-System übertragen.

Spätestens nach dem Testzeitraum müssen Sie den VPN-Software-Client aktivieren. Die Online-Aktivierung finden Sie im Menüpunkt “Lizenzinfo und Aktivierung” unter „Hilfe“. Für die Offline-Aktivierung besuchen Sie bitte:
https://www.phoenixcontact.com/mguard-vpn-client-aktivierung

Ihre Vorteile

  • Für Desktops, Laptops oder Tablet-PCs mit Windows 10, Windows 8.x oder Windows 7
  • Kompatibel mit dem kompletten mGuard-System
  • Kompatibel mit ADSL- und Mobilfunk-Routern von Phoenix Contact
  • Höchste Sicherheit mit IPsec-Protokoll auf Layer 3
  • Unterstützt aktuelle Zertifikate wie x509.v3
  • Sichere Datenübertragung mit 128/192/256-Bit AES-Verschlüsselung
  • Erweiterte Authentifizierung gegenüber Switches und Access Points nach IEEE 802.1x
  • 30-Tage-Testversion kostenlos zum Herunterladen

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702579
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNC461 -
GTIN 4055626234397
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 21,350 g
Zolltarifnummer 49119900
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen