Router - TC ROUTER 2002T-3G - 2702531

Industrieller 3G-Router, Europa-Version, Fallback auf 2G GPRS/EDGE, 2 Ethernet-Schnittstellen, Firewall, NAT, SMA-F Antennenbuchse, SMS- und E-Mail-Versand, 2 digitale Eingänge, 1 digitaler Ausgang

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Ihre Vorteile

  • Industrieller 3G-Mobilfunk-Router (UMTS/HSPA)
  • Fallback auf 2G (GPRS/EDGE)
  • Vernetzen von Ethernet-Endgeräten über das Mobilfunknetz
  • Ethernet-SMS-Gateway für einfaches Alarmieren
  • Zwei Schalteingänge und ein Schaltausgang
  • Stateful-Inspection-Firewall für dynamisches Filtern
  • NAT-Tabelle und Port-Weiterleitung für direkten Fernzugriff auf ein Endgerät
  • Konfiguration über Web-based Management oder microSD-Karte
  • Zwei lokale Ethernet-Anschlüsse
  • Schaltbarer Energiesparmodus
  • Integriertes Logbuch
  • Verbindungsüberwachung
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702531
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNC422 -
Katalogseite Seite 365 (C_6_2017)
GTIN 4055626212838
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 232,800 g
Zolltarifnummer 85176200
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen