LED-Maschinenleuchte - PLD M 160 W-95/105 1176 - 2702479

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 95 °/105 °, Farbtemperatur 6200 K, Länge 1176 mm, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, schwenkbar, inklusive Montagezubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Diese LED-Maschinenleuchte ist für die Beleuchtung in oder an Maschinen vorgesehen.
Aufgrund der schmalen Bauform lässt sie sich selbst bei engen Platzverhältnissen montieren.
In dem mitgelieferten Leuchtenhalter lässt sich die Leuchte schwenken und somit die Beleuchtung optimal ausrichten. Die satinierte Kunststoffabdeckung verhindert eine Blendung des Maschinenbedieners.

Ihre Vorteile

  • Schmale Bauform ermöglicht die Montage selbst bei engen Platzverhältnissen
  • Anschlussfertig durch angeschlagene 3-m-Zuleitung
  • Zielgerichtete Ausleuchtung dank Schwenkbarkeit
  • Schutzart IP67 ermöglicht den Einsatz auch in nasser Umgebung
  • ETL-Zulassung erlaubt den Einsatz auf dem nordamerikanischen Markt
  • Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50.000 h LED-Lebensdauer

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702479
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRL221 -
GTIN 4055626228372
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 1.000,000 g
Zolltarifnummer 94054099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen