Sicherheitsmodul - IB IL SAFE 2-ECO - 2702446

Inline ECO, Sicherheitsmodul, Digitale Eingänge: 4 (für 2 Sensorkreise (1- oder 2-kanalig, antivalent/äquivalent)), zum sicherheitsgerichteten Abschalten der Segmentspannung über die Potenzialrangierung, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern und Beschriftungsfeldern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Inline ECO-Sicherheitsmodul mit Sensorkreisen zum Einsatz innerhalb des 24-V-Bereichs einer Inline-Station. Das Modul überwacht zwei Sensorkreise. Die Sensorkreise können einkanalig oder zweikanalig, antivalent/äquivalent ausgeführt werden.

Ihre Vorteile

  • Verschiedene Sicherheitsfunktionen mit einem Modul
  • 2 Sensorkreise
  • Kaskadieren mehrerer Module möglich
  • Diagnose- und Statusanzeigen
  • In verschiedenen Bussystemen einsetzbar
Logo Logo Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702446
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNA443 -
GTIN 4055626178004
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 182,500 g
Zolltarifnummer 85389099
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen