Netzstecker - PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W - 2702435

Steckernetzteil für LED-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse inklusive länderspezifischer Steckeradapter für Europa, Großbritannien, USA und Australien; max. Ausgangsleistung 12 W

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Steckernetzteil ist für die Versorgung der LED-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse vorgesehen.
Im Lieferumfang sind ein Netzteil und vier länderspezifische Steckeradapter für z. B. Europa, Großbritannien, USA und Australien enthalten.
Durch Verrasten des länderspezifischen Steckeradapters mit dem Netzteil passen Sie das Steckernetzteil an den jeweiligen Einsatzort an.

Ihre Vorteile

  • Hoher Wirkungsgrad
  • Minimale Standby-Verlustleistung ≤ 0,1 W
  • IP42-geprüftes Wechseladaptersystem

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702435
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNL23Z -
Katalogseite Seite 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626184630
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 300,900 g
Zolltarifnummer 85044082
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen