Türpositionsschalter - PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 - 2702336

Türpositionsschalter mit 3 m Leitung mit offenem Leitungsende und 0,6 m Leitung mit M8-Buchse (Snap-In) inkl. Montagezubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Dieser Türpositionsschalter wird zum automatischen Ein- bzw. Ausschalten der PLD-Schaltschrankleuchten der 400er-Klasse beim Öffnen bzw. Schließen der Schaltschranktür verwendet. Bei einer Serienschaltung von Schaltschrankleuchten ist dieser Türpositionsschalter vor der ersten Leuchte zu verwenden.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702336
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNL23Z -
Katalogseite Seite 485 (C_6_2017)
GTIN 4055626127453
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 176,000 g
Zolltarifnummer 85365080
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen