Powerleitung - PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL - 2702307

Powerleitung, 3-polig, PVC, grau RAL 7001, Stecker gerade, schwarz, auf Buchse gerade, schwarz, Kabellänge: 0,6 m, mit UL-Zulassung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Leitung dient zur Serienschaltung mehrer PLD-Schaltschrankleuchten der 600er-Klasse.

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702307
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRL23Z -
GTIN 4055626113326
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 95,000 g
Zolltarifnummer 85444290
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen