I/O-Modul - ILB PN 24 DI16 DIO16-EF - 2702289

Abbildung zeigt Standardartikel

Inline, Block IO, PROFINET, RJ45-Buchse, Digitale Eingänge: 32 (16 fest / 16 frei wählbar), 24 V DC, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Digitale Ausgänge: 16, 24 V DC, 500 mA, Anschlusstechnik: 2-Leiter, PROFINET, -IRT, -MRP, -Fast Startup, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Steckern

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Modul ist zum Einsatz innerhalb eines PROFINET-Netzwerks vorgesehen.
Es dient zur Erfassung und Ausgabe digitaler Signale.

Ihre Vorteile

  • 16 / 32 Eingänge 24 V DC
  • 16 Ausgänge 24 V DC, 500 mA
  • 2 RJ45-Buchsen im 45°-Winkel
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702289
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNI1AA -
Katalogseite Seite 188 (C_6_2017)
GTIN 4055626073323
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 563,900 g
Zolltarifnummer 85389091
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen