Inline-Klemme - IB IL 24/230 DOR1/W-PC-XC-PAC - 2702245

Abbildung zeigt Standardartikel

Inline XC, Relaisklemme, Relaisausgang: 1 (potenzialfreie Kontakte), 24 V DC / 230 V AC, 2,6 A, zum Schalten von induktiven und kapazitiven Lasten, Extreme Conditions-Variante, Übertragungsgeschwindigkeit im Lokalbus: 500 kBit/s, Schutzart: IP20, inklusive Inline-Stecker und Beschriftungsfeld

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die Klemme ist zum Einsatz innerhalb einer Inline-Station vorgesehen.
Sie hat einen Relaiswechlserkontakt, der potenzialfrei herausgeführt ist.
Die Klemme eignet sich zum Schalten von induktiven und kapazitiven Lasten.
Die Klemme kann im Bereich der Schutzkleinspannung und im AC-Bereich eingesetzt werden.
Bei Schaltspannungen unter 12 V oder Strömen unter 100 mA verwenden Sie bitte die Klemme IB IL 24/230 DOR 1/W-PAC.
Spezielle Engineering-Maßnahmen und -Prüfungen ermöglichen den Einsatz der Klemme unter extremen Umgebungsbedingungen.

Ihre Vorteile

  • Sichere Trennung nach EN 50178
  • Potenzialfreier Anschluss für einen Aktor
  • Nennstrom am Ausgang: 2,2 A
  • Gesamtstrom der Klemme: 2,6 A
  • Unter extremen Umgebungsbedingungen einsetzbar
  • Erweiterter Temperaturbereich -40 °C ... +70 °C (Siehe Kapitel "Erfolgreich getestet: Einsatz unter extremen Umgebungsbedingungen" im Datenblatt)
  • Lackierte Leiterplatten
Logo

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702245
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRI133 -
GTIN 4055626056838
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 46,000 g
Zolltarifnummer 85389099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen