Sicherheitsmodul - IB IL 24 PSDO 8-CB-PAC - 2702232

Abbildung ähnlich

Sicherheitsgerichtetes digitales Ausgangsmodul, Schutzart IP20, für das INTERBUS-Safety- und das PROFIsafe-System.. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Sicherheitsmodul ist ein Ausgangsmodul aus der Produktfamilie Inline zum Einsatz an beliebiger Stelle innerhalb eines SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- oder PROFIsafe-Systems. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über vier sichere digitale Ausgänge bei zweikanaliger Belegung oder acht digitale Ausgänge bei einkanaliger Belegung.

Ihre Vorteile

  • PL e gemäß EN ISO 13849-1
  • SIL 3 nach IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 nach EN 62061

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702232
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNA431 -
GTIN 4055626045795
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 388,000 g
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen