Sicherheitsmodul - IB IL 24 PSDI 8-CB-PAC - 2702231

Abbildung ähnlich

Sicherheitsgerichtetes digitales Eingangsmodul, Schutzart IP20, für das SafetyBridge-, das INTERBUS-Safety- und das PROFIsafe-System. Das Modul verfügt über 4 sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder 8 sichere digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Das Sicherheitsmodul ist ein Eingangsmodul aus der Produktfamilie Inline zum Einsatz an beliebiger Stelle innerhalb eines SafetyBridge-, INTERBUS-Safety- oder PROFIsafe-Systems. Die Übertragungsgeschwindigkeit kann an dem Sicherheitsmodul mittels Schalter auf 500 kBaud oder 2 MBaud eingestellt werden. Innerhalb einer Station muss durchgängig mit einer Übertragungsrate gearbeitet werden. Das Modul verfügt über vier sichere digitale Eingänge bei zweikanaliger Belegung oder acht digitale Eingänge bei einkanaliger Belegung.

Ihre Vorteile

  • SIL 3 nach IEC 61508 / EN 61508
  • SILCL 3 nach EN 62061
  • PL e gemäß EN ISO 13849-1

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702231
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DNA421 -
GTIN 4055626045788
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 356,000 g
Zolltarifnummer 85389091

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen