LED-Schaltschrankleuchte - PLD E 608 W 315/F - 2702226

LED-Schaltschrankleuchte, AC-Weitbereichseingang, Farbtemperatur 4000 K, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp F (Schuko)

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Artikelbeschreibung

Die LED-Leuchte ist zur Beleuchtung in Schaltschränken vorgesehen. Die integrierte Optik sorgt hierbei für eine optimale Ausleuchtung des Schaltschranks. Sie lässt sich per integriertem Rasthakensystem werkzeuglos montieren. Dabei lassen sich auch mehrere Leuchten hintereinander schalten. Das Ein- und Ausschalten der Leuchte erfolgt über einen integrierten Bewegungsmelder.

Ihre Vorteile

  • Werkzeuglose Montage dank patentiertem Rasthakensystem
  • Weltweiter Einsatz dank AC-Weitbereichseingang
  • Integrierter Bewegungsmelder spart Dispositions- und Installationskosten für Türpositionsschalter
  • Steckdose ermöglicht den Betrieb von externen Geräten auch bei spannungsfreiem Schaltschrank
  • Einsparung von Verkabelungsaufwand bei angereihten Schaltschränken dank Serienschaltung
  • Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter Optik
  • LED-Lebensdauer von 50.000 h (L70-Wert) vermeidet Leuchtmitteltausch

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2702226
Verpackungseinheit 1 Stk
Katalogseite Seite 487 (C-6-2017)
GTIN 4055626057507
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 888,100 g
Zolltarifnummer 94054039
Herkunftsland DE (Deutschland)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen