I/O-Erweiterungsmodul - NLC-IO-03I-04QRA-05A - 2701960

I/O-Erweiterungsmodul für die Verwendung mit einer Nanoline-Basiseinheit (100-240 V AC). Ausgestattet mit 3 digitalen Eingängen und 5-A-Relaisausgangkanälen. An eine Basiseinheit können maximal drei I/O-Erweiterungsmodule angeschlossen werden.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Approbationen

Downloads

Ihre Vorteile

  • Das Modul wird automatisch durch die Firmware erkannt.
  • Die I/O-Module sind galvanisch getrennt.
  • An der rechten Seite einer Basiseinheit können bis zu 3 Module angeschlossen werden.
  • Kann über eine sekundäre Spannungsversorgung versorgt werden

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701960
Verpackungseinheit 1 Stk
Hinweis Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
GTIN 4055626002620
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 201,500 g
Zolltarifnummer 85371098
Herkunftsland IN (Indien)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen