Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB EM CHARGE UNIT - 2701748

Abbildung ähnlich

Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, 2 GByte mit Lizenz-Key für Funktionsbaustein-Bibliotheken der Elektromobilität.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Artikelbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher zur Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS, mit Lizenz-Key für die Funktionsbaustein-Bibliotheken der Elektromobilität.
Einzelne Funktionsbausteine von Phoenix Contact E-mobility für Ladestationen und Phoenix Contact, wie z. B. aus der SQL und SNMP Library, sind mit einem Lizenz-Verfahren ausgestattet, d. h. eine Gebühr ist für jede Steuerung, auf der lizenzpflichtige Bausteine eingesetzt werden sollen, zu entrichten. Die Bausteine prüfen zur Laufzeit die in der Steuerung hinterlegte Lizenz ab und schalten sich dann frei oder sind für eine begrenzte Zeit im Demo-Modus einsetzbar.
• Spezifisches Anwenderprogramm für Ladestationen
• Datentransfer zwischen Steuerung und SQL-Datenbank mit Event-gesteuertem Zugriff auf Tabellen per SQL-Kommunikation und Data Manipulation Language (DML)
• IT-Library zum Versenden von E-Mails mit der SMTP-Funktion, mit DHCP-Client, DNS und einer FTP-Client-Funktion
Bitte beachten sie die angegebenen Leistungsdaten Ihrer Steuerung(en) und prüfen sie die Eignung für ihre Applikation.
Für Anwender, die die Funktionsbaustein-Bibliotheken nicht nutzen, steht der Programm- und Konfigurationsspeicher alternativ auch ohne Lizenz zur Verfügung.

Ihre Vorteile

  • Programm- und Konfigurationsspeicher
  • Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
  • Lizenz-Key für Anwenderprogramm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701748
Verpackungseinheit 1 Stk
Verkaufsschlüssel DRAAZA -
GTIN 4046356809238
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 9,200 g
Zolltarifnummer 85235190
Herkunftsland DE (Deutschland)
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen