Programm-/Konfigurationsspeicher - SD FLASH 2GB EMWISE EXTENDED - 2701747

Programmspeicher (SD-Karte) mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm EMWISE EXTENDED, zur Verwendung mit einem Inline-Contoller ILC 191 ME/AN.
Dieser Artikel wird durch SD FLASH 2GB EMLOG (2403484) ersetzt.

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Programm- und Konfigurationsspeicher mit Anwenderprogramm EMWISE EXTENDED

• komplette Konfiguration und Inbetriebnahme über integrierte Weboberfläche
• max. 24 Impulseingänge
• max. 8 Analogeingänge
• Ankopplung von max. 10 Geräten vom Typ EMpro
• Ankopplung von max. 10 Inline-Leistungsmessklemmen IB IL PM 3P/N/EF-PAC
• Weiterleitung der Daten an ein Managementsystem über SQL-Server, OPC, Modbus/TCP und CSV-Datei

Ihre Vorteile

  • Programm- und Konfigurationsspeicher, steckbar, mit Lizenz-Key und Anwenderprogramm zur Auslesung von Messgeräten
  • Komplette Konfiguration und Inbetriebnahme über integrierte Weboberfläche
  • Max. 24 Impulseingänge (mit IB IL 24 DI8/HD-PAC)
  • Weiterleitung der Daten an ein Managementsystem über SQL-Server, OPC, Modbus/TCP und CSV-Datei
  • max. 10 EMpro EEM-MA250/400/600 Energiemessgeräte
  • Max. 8 Analogeingänge (mit IB IL AI 2/SF-PAC)
  • max. 10 Leistungsmessklemmen (IB IL PM 3P/N/EF-PAC)
  • Benötigter Artikel: ILC 191 ME/AN , Art. Nr. 2700074
  • Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
  • Lizenz-Key für Anwenderprogramm

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701747
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 244 (C-7-2015)
GTIN 4046356809221
Zolltarifnummer 85235190
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen