LED-Maschinenleuchte - PLD M 360 W-100 365 - 2701693

LED-Maschinenleuchte, 24 V DC, Abstrahlwinkel 100 °, Farbtemperatur 5000 K, Länge 365 mm, M12-Steckverbinder, Leuchtengehäuse: Aluminium eloxiert, Leuchtenabdeckung: Acryl satiniert, in Serie schaltbar, Dimmung, Blitzmodus, resistent gegen Kühl- und Schmiermittel, inklusive Montagezubehör

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Downloads

Artikelbeschreibung

Die LED-Leuchte ist zur Beleuchtung in oder an Maschinen vorgesehen. Mit M12-Sensor-/Aktor-Leitungen lassen sich mehrere Leuchten hintereinander schalten und über die Leuchten-Schnittstelle ein- und ausschalten, kontinuierlich dimmen sowie im Blitzmodus betreiben. Die integrierte hochwertige Optik verhindert dabei eine Blendung des Maschinenbedieners.

Ihre Vorteile

  • Homogene und blendfreie Ausleuchtung dank innovativer Optik
  • Verbundsicherheitsglas ermöglicht den Einsatz auch in Umgebungen mit potenziell mechanischer Beanspruchung
  • Zwei PWM-Eingänge für Dimmung und Blitzbetrieb
  • Störungsmeldung über digitalen Ausgang
  • Schutz gegen Verpolung, zu hohe Versorgungsspannung und Übertemperatur
  • In Serie schaltbar per Sensor-/Aktor-Leitungen mit M12-Schnellverriegelung SPEEDCON
  • Besonders sparsam dank energieeffizienter LED-Technologie und mindestens 50 000 h LED-Lebensdauer

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701693
Verpackungseinheit 1
Katalogseite Seite 13 (C-8-2015)
GTIN 4046356783392
Zolltarifnummer 94054099
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen