Geräteklemme - GE 10/2-BA BU - 2701574

Geräteklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, Breite: 71,3 mm, Höhe: 40 mm, Farbe: blau, Montageart: direktes Anschrauben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701574
Verpackungseinheit 15 Stk
Verkaufsschlüssel BE1265 -
Mindestbestellmenge 15 Stk
GTIN 4046356182423
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 67,320 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen