Geräteklemme - GE 35/2-BA BU - 2701571

Abbildung zeigt ähnlichen Artikel

Geräteklemme, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 150 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Querschnitt: 0,75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, Breite: 34,75 mm, Höhe: 44,9 mm, Farbe: blau, Montageart: direktes Anschrauben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Zubehör

Approbationen

Downloads

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701571
Verpackungseinheit 1
GTIN 4046356182393
Zolltarifnummer 85369010
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
Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen