Geräteklemme - GE 35/2-B BU - 2701570

Geräteklemme, Nennspannung: 630 V, Nennstrom: 125 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Querschnitt: 0,75 mm² - 35 mm², AWG: 18 - 2, Breite: 34,8 mm, Höhe: 44,9 mm, Farbe: blau, Montageart: direktes Anschrauben

Nettopreis:

Überblick

Technische Daten

Downloads

Ihre Vorteile

  • Montage mit zwei Schrauben pro Block
  • Fingersicherer Berührschutz

Kaufmännische Daten

Bestellschlüssel 2701570
Verpackungseinheit 25 Stk
Verkaufsschlüssel BE1265 -
Mindestbestellmenge 25 Stk
Katalogseite Seite 561 (C_1_2017)
GTIN 4046356182386
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) 130,110 g
Zolltarifnummer 85369010
Herkunftsland PL (Polen)

PHOENIX CONTACT GmbH

Ada-Christen-Gasse 4
1100 Wien
(+43) 01 / 680 76
  • PDF erstellen
  • Weiterempfehlen
  • Feedback

Diese Webseite verwendet Cookies. Indem Sie weiter navigieren, stimmen Sie der Nutzung zu. Für weitere Informationen lesen Sie unsere Datenschutzerklärung.

Schließen